Danfoss logo
Adapter	T2 / TE2, WEB068-2061, L

Adaptateur, TSA

068-2081

Désignation du modèle: Adaptateur, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 45

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleAdaptateur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]10 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Groupe de fluide1
Groupe de produitsTXV accessories
HomologationEACLLC CDC TYSK
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionADAPTATEUR T2 10mm BR IP45
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nom du produitAdaptateur
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique068-2061
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTSA
Utilisé pour produitsT2 / TE2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.054 Kilogram
Poids Net0.054 Kilogram
Volume0.029 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422096351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm