Adaptateur, TSA
068-2060
Désignation du modèle: Adaptateur, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 116
068-2060
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Adaptateur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 116 Qté |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | TXV accessories |
| Homologation | EAC |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Maintenable | Non |
| Material Description | ADAPTATEUR T2 3/8" BR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | LaitonCuivre |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Nº de dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nom du produit | Adaptateur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nom du programme pièces | T2/TE2 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Type de produit | TSA |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Utilisé pour produits | T2 / TE2 |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.058 Kilogram |
| Poids Net | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |