Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Accessoires génériques, Bride de bulbe, Accessoire

067N0559

Type de produit: Accessoire, Désignation du modèle: Fixation de bulbe, 350 mm, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleFixation de bulbe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsAccessoires génériques
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSSERRE BULBE 350mm 3"1/8 IP40
Nom du produitBride de bulbe
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsDiam. tube 79mm/ 3 1/8" max.
Utilisé pour produitsTETGE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.024 Kilogram
Poids Net0.009 Kilogram
Volume0.076 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm