Accessoires génériques, Bride de bulbe, Accessoire
067N0557
Type de produit: Accessoire, Désignation du modèle: Fixation de bulbe, 225 mm, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40
067N0557
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Fixation de bulbe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires génériques |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | SERRE BULBE 225mm 2"1/8 IP40 |
| Nom du produit | Bride de bulbe |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Diam. tube 54mm/2 1/8" max. |
| Utilisé pour produits | TETGE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.029 Kilogram |
| Poids Net | 0.027 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428404587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |