Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Élément pour le détendeur, PHT, Élément

067B3318

Utilisé pour produits: PHTN, Désignation du modèle: Élément

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR134a
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACLLC CDC TYSK
Longueur du tube capilaire197.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
Material DescriptionPHTN TRAIN 10+50 5M R134
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]50 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitPHT
Utilisé pour produitsPHTN

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.627 Kilogram
Poids Net0.477 Kilogram
Volume1.739 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm