Élément pour le détendeur, PHT, Élément
067B3316
Utilisé pour produits: PHTN, Désignation du modèle: Élément
067B3316
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Élément |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Longueur du tube capilaire | 118.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3000 mm |
| Material Description | PHTN TRAIN N MOP 3M R134 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nom du produit | Élément pour le détendeur |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Point MOP [°C] | 15 °C |
| Point MOP [°F] | 60 °F |
| Point MOP [psig] | MOP 55 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type d'égalisation | Flare |
| Type de produit | PHT |
| Utilisé pour produits | PHTN |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.55 Kilogram |
| Poids Net | 0.45 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |