Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Élément pour le détendeur, PHT, Élément

067B3311

Utilisé pour produits: PHTZ, Désignation du modèle: Élément

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR407C
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEACUA
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
Material DescriptionPHTZ TRAIN N MOP 3M R407
Matériau du corpsLaiton
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 95
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitPHT
Utilisé pour produitsPHTZ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.55 Kilogram
Poids Net0.461 Kilogram
Volume2.229 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428035026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm