Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Élément pour le détendeur, PHT, Élément

067B3304

Utilisé pour produits: PHTX, Désignation du modèle: Élément

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleÉlément
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR22/R407C
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationEAC
Longueur du tube capilaire197.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
Material DescriptionPHTX TRAIN N 5M R22
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type d'égalisationFlare
Type de produitPHT
Utilisé pour produitsPHTX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.57 Kilogram
Poids Net0.484 Kilogram
Volume1.704 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm