Vanne solénoïde, BPV
061N1093
Désignation du modèle: BPV-1204AD
061N1093
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bobine | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | BPV-1204AD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Emballage (nombre par format) | 200 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Maintenable | Non |
| Material Description | HPV Solenoid Valve 102DQ1 IP/200 |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | BPV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.19 Kilogram |
| Poids Net | 0.05 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702428269629 |