Vanne solénoïde, BPV
061N1009
Désignation du modèle: BPV-1204AD
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
061N1009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bobine | No |
| Désignation du modèle | BPV-1204AD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | BPV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.55 Kilogram |
| Poids Net | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.239 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |