Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tube capillaire

060-017166

Désignation du modèle: Tube capillaire, Utilisé pour produits: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTube capillaire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Entrée press. int./ext.Female
Groupe de produitsAccessoires génériques
Longueur du tube capilaire39.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1000 mm
Material DescriptionTUBE CAPILLAIRE 1,0M 50mm
Caractéristique
Valeur
Matériau du tube capillaireCuivre
Nº de dossier SCIP0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Nom du produitTube capillaire
Notes de raccordExtrémité 50mm
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Type racc. entrée press.Signal
Utilisé pour produitsKPMPRTWVFXWVOWVS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.101 Kilogram
Poids Net0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm