Danfoss logo
CBA S-, CBT s-, Auxiliary contact

CBA S-20

047B3204

Description du produit: Contact auxiliaire, Désignation du modèle: CBA S-20, Fonction: 2 make, Utilisé pour produits: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 36

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacts auxiliaires2 NO (33-34, 43-44)
Description du produitContact auxiliaire
Désignation du modèleCBA S-20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)36 Qté
Fonction2 make
Groupe de produitsContactor/motorstarter access
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACUKCAHomologué UL
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionCBA S-20 CONTACT AUX 2NO CTI 25MMB-45MB
MontageCÔTÉ, MAX. 1 COUPE-CIRCUIT
Nom du produitAuxiliary contact block
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsCBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.048 Kilogram
Poids Net0.046 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.125 Liter
EAN/UPC5702423145461