CBA-20
047B3201
Description du produit: Contact auxiliaire, Désignation du modèle: CBA-20, Fonction: 2 make, Utilisé pour produits: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 100
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
047B3201
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacts auxiliaires | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Description du produit | Contact auxiliaire |
| Désignation du modèle | CBA-20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fonction | 2 make |
| Groupe de produits | Contactor/motorstarter access |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CEEACUKCAHomologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CBA-10 Aux contact 2NO,CTI 16- |
| Montage | AVANT, MAX 1 COUPE-CIRCUIT |
| Nom du produit | Auxiliary contact block |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | CTI 25M-MBCTI 45MB |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.018 Kilogram |
| Poids Net | 0.016 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |