BCI 1
047B010466
Désignation du modèle: BCI 1, Utilisé pour produits: MOTOR STARTER 6-30A, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
047B010466
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boutons poussoir | Stop/reset |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Protection |
| Désignation du modèle | BCI 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Fonction | BOUTON CHAMPIGNON D’ARRÊT/DE RÉINITIALISATION |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Contactor/motorstarter access |
| Homologation | LLC CDC TYSK |
| Indice de protection | IP55 |
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Nom du produit | Enclosure |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | MOTOR STARTER 6-30A |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.368 Kilogram |
| Poids Net | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.279 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |