Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Désignation du modèle: BCI 2, Utilisé pour produits: MOTOR STARTER 6-30A, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Boutons poussoirStart-stop/reset
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitProtection
Désignation du modèleBCI 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
Groupe de produitsContactor/motorstarter access
Caractéristique
Valeur
HomologationLLC CDC TYSK
Indice de protectionIP55
Material DescriptionBCI 2 BOITIER POUR CTI 25
Nom du produitEnclosure
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsMOTOR STARTER 6-30A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.398 Kilogram
Poids Net0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm