Danfoss logo
AV210 - NAMUR control connection

Flange

042N4811

Flange, Utilisé pour produits: AV210B-H, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
DescriptionNamur flange
Désignation du modèleNamur flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsExt. operat. valve accessories
Material DescriptionAccessory Namur Flange AV210B-H
Caractéristique
Valeur
Nom du produitFlange
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsActuator ø50-110
Utilisé pour produitsAV210B-H

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.04 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Volume0.035 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428048651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm