Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Programmateur électronique

042N0185

Programmateur électronique, Utilisé pour produits: Bobines pour vannes, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleET 20 M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. conn. formForme A
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
FonctionDémarrage à impulsion
Groupe de produitsAccessoires pour bobine d'électrovanne
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionTIMER ET20M 1-45MN/0-15SEC AC
Caractéristique
Valeur
Nom du produitProgrammateur électronique
Plage d'utilisation1 - 45 min
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccords électriques standardsEN 175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Temporisateur [s] [max.]15 s
Temporisateur [s] [min.]1 s
Type de produitAccessory
Utilisé pour produitsBobines pour vannes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.07 Kilogram
Poids Net0.055 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702428314213