Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Pièce de rechange, EVR 25; EVR 32, Kit d'entretien pilote

042H0165

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EVR 25; EVR 32, Désignation du modèle: Kit d'entretien pilote, Kit de réparation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleKit d'entretien pilote
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsPièces de rechange d'électrovannes
Material DescriptionKIT REPARATION PILOTE EVR 32
Nom du produitKit de réparation
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar] 10W AC21 bar
OPD max. [bar] 20W DC14 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]32.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]460 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageAucun
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsEVR 25EVR 32

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.116 Kilogram
Poids Net0.108 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972