Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0270

Utilisé pour produits: OUB 4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTubulure
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Groupe de produitsOil management accessories
Material DescriptionRACCORD OUB 4 7/8"BR
Nº de dossier SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Caractéristique
Valeur
Nom du produitNipple
Nom du produit dans le dossier SCIPAccessory for OUB
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitAccessory
Type de raccordÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsOUB 4

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.224 Kilogram
Poids Net0.208 Kilogram
Volume0.152 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422034124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm