Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0142

Utilisé pour produits: OUB 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTubulure
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)18 Qté
FluidesR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Groupe de produitsOil management accessories
Material DescriptionRACCORD OUB 1 1/2"BR
Nº de dossier SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Caractéristique
Valeur
Nom du produitNipple
Nom du produit dans le dossier SCIPAccessory for OUB
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitAccessory
Type de raccordÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsOUB 1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.05 Kilogram
Poids Net0.046 Kilogram
Volume0.045 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422002734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm