OUB 1
040B0140
Utilisé pour produits: OUB 1
040B0140
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | Tubulure |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Fluides | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Groupe de produits | Oil management accessories |
| Material Description | RACCORD OUB 1 3/8"BR |
| Nº de dossier SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Nipple |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Accessory for OUB |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | Accessory |
| Type de raccord | À braser, ODF |
| Utilisé pour produits | OUB 1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.05 Kilogram |
| Poids Net | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422041863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |