Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Description du produit: Contact auxiliaire, Désignation du modèle: CB-NO, Fonction: S'ASSURER, Utilisé pour produits: CI 6-50, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitContact auxiliaire
Désignation du modèleCB-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FonctionS'ASSURER
Groupe de produitsContactor/motorstarter access
Caractéristique
Valeur
HomologationEACUL
Homologué ULYes
Material DescriptionCONTACT AUXILIAIRE NO
MontageAVANT
Nom du produitAuxiliary contact block
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Taux de contactAC15=6 A, 500 V
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsCI 6-50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.014 Kilogram
Poids Net0.013 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623