Danfoss logo
Câble-product-details

Câble

034G7129

Utilisé pour les commentaires produits: Connecteur équerre, Désignation du modèle: Câble, Longueur du câble [m]: 15, Utilisé pour produits: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Cable featureTwisted pair
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Désignation du modèleCâble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Groupe de produitsElectric valve accessories
HomologationCEEACRoHSUKCA
Indice de protectionIP67
Longueur de câble [pied]49.2 ft
Longueur du câble [m]15.000 m
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Caractéristique
Valeur
Matériau isolant du câblePVC
Nom du produitCâble
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.M12
Température de fonctionnement [°F] [min.]-40 °F
Température de fonctionnement [°C] [Max.]80 °C
Température de fonctionnement [°C] [Min.]-40 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.]176 °F
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsConnecteur équerre
Utilisé pour produitsETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.1 Kilogram
Poids Net0.96 Kilogram
Volume1.764 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255109198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm