Câble
034G2330
Utilisé pour les commentaires produits: Connecteur droit, Désignation du modèle: Câble, Longueur du câble [m]: 2, Utilisé pour produits: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20
034G2330
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Désignation du modèle | Câble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Electric valve accessories |
| Homologation | CERoHSUKCA |
| Longueur de câble [pied] | 6.6 ft |
| Longueur du câble [m] | 2.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CABLE ETS 2M PVC IP20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau isolant du câble | PVC |
| Nom du produit | Câble |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034G2201 |
| Racc. Élect. | M12 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de fonctionnement [°F] [min.] | -58 °F |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Min.] | -50 °C |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 176 °F |
| Type de produit | Accessoire |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour les commentaires produits | Connecteur droit |
| Utilisé pour produits | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.097 Kilogram |
| Poids Net | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.483 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |