Danfoss logo
M12 straight cable

Câble

034G2323

Utilisé pour les commentaires produits: Connecteur droit, Désignation du modèle: Câble, Longueur du câble [m]: 8, Utilisé pour produits: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Désignation du modèleCâble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsElectric valve accessories
HomologationCERoHSUKCA
Longueur de câble [pied]26.2 ft
Longueur du câble [m]8.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionCABLE ETS 8M PVC IP20 repl by 034G7074
Caractéristique
Valeur
Matériau isolant du câblePVC
Nom du produitCâble
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034G2200
Racc. Élect.M12
Substances de la liste candidate REACHNo
Température de fonctionnement [°F] [min.]-58 °F
Température de fonctionnement [°C] [Max.]80 °C
Température de fonctionnement [°C] [Min.]-50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.]176 °F
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsConnecteur droit
Utilisé pour produitsETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.339 Kilogram
Poids Net0.31 Kilogram
Volume0.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428826365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm