Câble
034G2203
Utilisé pour les commentaires produits: Connecteur droit, Désignation du modèle: Câble, Longueur du câble [m]: 3, Utilisé pour produits: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
034G2203
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Désignation du modèle | Câble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Electric valve accessories |
| Homologation | CERoHSUKCA |
| Longueur de câble [pied] | 9.8 ft |
| Longueur du câble [m] | 3.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CABLE ETS 2M CPE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau isolant du câble | CPE |
| Nom du produit | Câble |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034G2331 |
| Racc. Élect. | M12 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Min.] | -40 °C |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 176 °F |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Connecteur droit |
| Utilisé pour produits | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.206 Kilogram |
| Poids Net | 0.083 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.785 Liter |
| EAN/UPC | 5702428826389 |