Pièce de rechange, ICFE 20, Kit d'entretien
032F8031
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICFE 20, Désignation du modèle: Kit d'entretien
032F8031
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Kit d'entretien |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 160 Qté |
| Groupe de produits | ICF spare parts |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| Nom du produit | Kit de réparation |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [bar] 12W AC | 21 bar |
| OPD max. [bar] 20W DC | 16 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Aucun |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | ICFE 20 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 69 Gram |
| Poids Net | 63.95 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702428540025 |