Pièce de rechange, EVR 25, Kit d'entretien de piston
032F3236
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EVR 25, Désignation du modèle: Kit d'entretien de piston
032F3236
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Kit d'entretien de piston |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Groupe de produits | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Material Description | KIT REPARATION EVR 25 |
| Nom du produit | Kit de réparation |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [bar] 10W AC | 21 bar |
| OPD max. [bar] 20W DC | 14 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Aucun |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | EVR 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.216 Kilogram |
| Poids Net | 0.165 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422069447 |