Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Brides, 100 mm, soudé

027N3100

Connexion standard: DIN 2526, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.9.0 D
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideJoints encastrés
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardDIN 2526
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]4 in
Dimension du raccord [mm]100 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Forme de brideTour
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 4" D V9D
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsEVSI 100WVS 100WVTS 100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.598 Kilogram
Poids Net9.33 Kilogram
Volume12.034 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm