Brides, 75 mm, soudé
027N3080
Connexion standard: DIN 2526, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027N3080
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Bride vers. | 9.0 C |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Joints encastrés |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | DIN 2526 |
| Depth (EF000049) | 396 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 in |
| Dimension du raccord [mm] | 75 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Forme de bride | Tour |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Flanges |
| Height (EF000040) | 100 |
| Material Description | JEU DE BRIDES M 3" D V9C |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | soudé |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
| Width (EF000008) | 284 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.934 Kilogram |
| Poids Net | 7.556 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |