Danfoss logo
Flange set_027N3042

Brides, 100 mm, soudé

027N3042

Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 80; PM 80; PMLX 80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.14.0 A
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]4 in
Dimension du raccord [mm]100 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Forme de brideTour
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 4" A V14A
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsPM 80PML 80PMLX 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.264 Kilogram
Poids Net14.18 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741