Brides, 40 mm, à souder
027N2015
Connexion standard: ASME B 16.11, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N2015
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 6.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 40 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Carré |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | à souder |
| Utilisé pour produits | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.221 Kilogram |
| Poids Net | 3.164 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |