Danfoss logo
Flange set_027N2013

Brides, 25 mm, à souder

027N2013

Connexion standard: ASME B 16.11, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.4.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Caractéristique
Valeur
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordà souder
Utilisé pour produitsNRVA 25 - 32NRVA 25-32

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.713 Kilogram
Poids Net1.64 Kilogram
Volume0.923 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm