Brides, 15 mm, à souder
027N2011
Connexion standard: ASME B 16.11, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027N2011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 1.3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fluides | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Ovale |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | à souder |
| Utilisé pour produits | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.57 Kilogram |
| Poids Net | 0.54 Kilogram |
| Volume | 0.297 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |