Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Brides, 20 mm, soudé

027N1256

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
conception de brideCannelure
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Forme de brideOvale
Groupe de produitsFlanges
HomologationEAC
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionJeu de brides M 3/4 NRVS
Nom du produitFlange set
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsNRVS 15

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.723 Kilogram
Poids Net0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm