Brides, 20 mm, à souder
027N1116
Connexion standard: ASME B 16.11, Spéc. matériau: Acier inox
027N1116
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Ovale |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.416 Kilogram |
| Poids Net | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |