Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Brides, 32 mm, soudé

027N1032

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.5.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Forme de brideCarré
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 1"1/4 D V5
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produits38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.52 Kilogram
Poids Net1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm