Brides, 25 mm, soudé
027N1026
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N1026
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 4.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 in |
| Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Carré |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | JEU DE BRIDES M 1" D V4 |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.674 Kilogram |
| Poids Net | 1.564 Kilogram |
| Volume | 0.934 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |