Danfoss logo
Brides, 250 mm, soudé-product-details

Brides, 250 mm, soudé

027N1022

Connexion standard: EN10220, Spéc. matériau: Acier inox

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
conception de brideTongue
Connexion standardEN10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]10 in
Dimension du raccord [mm]250 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Forme de brideTour
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionFlanges DN250
Caractéristique
Valeur
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 bridesJointsBoltNuts 8.8
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Spéc. matériauAcier inox
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsAKE+

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut75 Kilogram
Poids Net59.71 Kilogram
Volume240 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm