Pièce de rechange, ICF SS 20 - 40, Adaptateur SS
027L4813
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF SS 20 - 40, Désignation du modèle: Adaptateur SS
027L4813
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Adaptateur SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 - 3/8 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | ICF accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | RACCORD ICF G3/8 G1/2 |
| Nom du produit | Adaptateur |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | G - NPT |
| Utilisé pour les commentaires produits | Pour les ports de côté |
| Utilisé pour produits | ICF SS 20 - 40 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.126 Kilogram |
| Poids Net | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |