Brides, 28 mm, Soudure
027L1229
Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1229
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 3.0 |
| conception de bride | Tongue |
| Connexion standard | ASME B 16.22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 28 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Forme de bride | Ovale |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | JEU DE BRIDES M 1"1/8 SA V3 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Laiton |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | Soudure |
| Utilisé pour produits | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.93 Kilogram |
| Poids Net | 0.888 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |