Danfoss logo
CCM, dimensions

Vanne de régulation électrique, CCM Actuator

027H7184

Fluides: R744; R134a, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitActuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]725.000 psi
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationLLC CDC TYSK
Material DescriptionMOTEUR POUR VANNE CO2 CCM
Material quality (EF001257)Other
Nº de dossier SCIPa469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
Nom du produitVanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIPActuator CCM Electric reg. valve
OPD max. [bar]50.0 bar
OPD max. [psig]725 psig
Caractéristique
Valeur
Plage de différentiel [bar]50.00 bar
Plage de température [°F] [max.]104 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Plage du différentiel de pression [psi]725.0 psi
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]90.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de produitCCM Actuator
Utilisé pour produitsCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.288 Kilogram
Poids Net0.929 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm