Danfoss logo
ICS 25 function module

Module fonctionnel, ICS 65-40

027H6212

Module fonctionnel, Cv [gal/min]: 31, Valeur du kv [m³/h]: 27, Utilisé pour produits: ICF 65-3; ICV 65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitICS / ICSH accessories
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]31.000 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
MaintenableICS / ICSH spare parts
MarqueICV Flexline
Material DescriptionMODULE INTERNE ICS 65
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesJointJoints toriques
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICS 65-40
Utilisé pour produitsICF 65-3ICV 65
Valeur du kv [m³/h]27.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.932 Kilogram
Poids Net2.461 Kilogram
Volume5.187 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm