Pièce de rechange, ICF 50-65, Adaptateur de dégivrage 3/8 - 18 NPT
027H5548
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 50-65, Désignation du modèle: Adaptateur de dégivrage 3/8 - 18 NPT
027H5548
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Adaptateur de dégivrage 3/8 - 18 NPT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 - 18 NPT |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Groupe de produits | ICF spare parts |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | BOUCHON ICF G3/8 |
| Nom du produit | Bouchon |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | NPT |
| Utilisé pour les commentaires produits | Port latéral de dégivrage sur NPT |
| Utilisé pour produits | ICF 50-65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.229 Kilogram |
| Poids Net | 0.205 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |