Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

JEU CABLES ICAD 600-900-1200 15M, ICAD 600; ICAD 900

027H0435

JEU CABLES ICAD 600-900-1200 15M, Utilisé pour produits: ICAD 600; ICAD 900, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Câble590.50 in
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleJeu de câbles femelles M12, 15m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]12 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsICAD accessories
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]15.000 m
Material DescriptionJEU CABLES ICAD 600-900-1200 15M
Nom du produitCâble
Pièces inclues8 goujon femelle et 4 goujon femelle
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type de raccordM
Utilisé pour produitsICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.496 Kilogram
Poids Net1.337 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428286664