JEU DE 2 CONNECTEURS POUR ICAD, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
JEU DE 2 CONNECTEURS POUR ICAD, Utilisé pour produits: ICAD 600; ICAD 900, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
027H0430
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu de connecteurs femelles M12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 12 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Groupe de produits | ICAD accessories |
| Material Description | JEU DE 2 CONNECTEURS POUR ICAD |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Câble |
| Pièces inclues | 8 goujon femelle et 4 goujon femelle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | M |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.069 Kilogram |
| Poids Net | 0.049 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |