JEU DE 2 CABLES ICAD 10M, ICAD 600; ICAD 900
027H0427
JEU DE 2 CABLES ICAD 10M, Utilisé pour produits: ICAD 600; ICAD 900, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
027H0427
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 394.00 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu de câbles femelles M12, 10m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 12 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | ICAD accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 10.000 m |
| Material Description | JEU DE 2 CABLES ICAD 10M |
| Nom du produit | Câble |
| Pièces inclues | 8 goujon femelle et 4 goujon femelle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | M |
| Utilisé pour produits | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.016 Kilogram |
| Poids Net | 0.948 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |