Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Pièce de rechange, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Désignation du modèle: QUINT DC-UPS

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.003
1 Poids de la pile primaire kg0.001
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleQUINT DC-UPS
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsICAD accessories
HomologationCEGLUAUL
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionALIMENTATION SECOURS ICAD UPS
Nom du produitUPS
Présence de batteriesOui
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Type ou nom de la pileVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
Utilisé pour les commentaires produitsIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Utilisé pour produitsICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.612 Kilogram
Poids Net4.114 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215