Valve indicatrice
027G9990
Fluides: R717, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
027G9990
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Gauge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/4 in |
| Division | 40 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Fluides | R717 |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Nom du produit | Valve indicatrice |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 150.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | Without logo |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Spare part |
| Type de raccord | NPT |
| Utilisé pour produits | SNV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.24 Kilogram |
| Poids Net | 0.24 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |