Danfoss logo
Flange set

Brides, 65 mm, G

027G3065

Connexion standard: ISO 228-1, Spéc. matériau: C22.8, Utilisé pour produits: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.9.0 B
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
conception de brideJoints encastrés
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2
Dimension du raccord [mm]65 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Forme de brideTour
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)110
Material DescriptionJEU DE BRIDES G 2"1/2 BSP V9B
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesPacked in rustprevented paper
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauC22.8
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordG
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsEVSI 65WVS 65WVTS 65
Width (EF000008)200

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.432 Kilogram
Poids Net6.204 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm